버스바 커넥터

주문 번호: SV 9677620

40 x 10부터 120 x 10mm까지 버스바를 천공 없이 연결하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9677620
제품 설명
직사각형의 버스바를 드릴 천공없이 연결하기 위한 용도.
재료
E-Cu
표면 처리
아연도금
레일 치수(mm) / 레일 당 필요 수량
60 x 10 / 1
100 x 10 / 1
120 x 10 / 2
참고 사항
100 x 10mm 버스바를 사용할 때 9677.610과 9677.620이 하나씩 필요함
버스바에 적합
60 x 10 mm
100 x 10 mm
120 x 10 mm
치수
길이: 60 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.68 kg
총 무게
0.72 kg
구리 함랑(kg/개)
0.602
관세 번호
74071000
EAN
4028177705395
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
제품 설명
SV Busbar connector, for E-Cu 60/100/120x10 mm, L: 60 mm
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서