연결 어댑터

주문 번호: SV 9677905

원형 도체 연결용. 185mm의 중심 간격이 있는 버스바 시스템용.

주문 번호:
SV 9677905
재료
섀시: 유리섬유 강화 폴리에스터
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
제공 범위
접촉 위험 방지 커버 플레이트
중심 간격이 있는 바 시스템용
185 mm
케이블 출력부
상단/하단
연결 타입, 전기의
스크루 M12
극수
3극
정격 전류최대
1,400 A
정격 작동 전압
690V, 3~
참고 사항
접촉 위험 보호 커버가 있는 버스바에 구성요소를 사용할 때 접촉 단자의 사용이 필요함
치수
폭: 100 mm
높이: 960 mm
원형 도체의 연결
6 ‐ 300 mm²
버스바에 적합
높이: 10 mm
포장 단위
1 개
순 중량
11 kg
총 무게
11.5 kg
구리 함랑(kg/개)
4.41
관세 번호
85369010
EAN
4028177705296
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
제품 설명
SV Connection adaptor, 1400 A, 690 V, 3-pole, 185 mm, cable outet bottom, round conductor connection 6-300 mm²
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서