RiLineX Board

버스바를 포함한 전체 보드. 다양한 인클로저 너비에 맞게 조절 가능한 길이. 최대 IP 2XB까지 완벽한 접촉 보호, IP 4X로 업그레이드 가능. 수평, 수직 및 오버헤드 조립 가능, 후면 영역에 케이블 통로가 통합됨. 최대 1000V AC 및 1500V DC 전압용. 최대 65kA의 단락 강도 테스트 완료. IEC 및 UL 승인.