RiLineX Board

주문 번호: RX 9360084

RiLineX 완제품 보드 550A, 버스바 30 x 5mm 포함. 폭 800mm 인클로저용 길이 705mm. 최대 IP 2XB까지 완벽한 접촉 보호, IP 3X로 업그레이드 가능. 수평, 수직 및 오버헤드 조립 가능. 최대 1000V AC 및 1500V DC 전압용. 최대 65kA의 단락 강도 테스트 완료. 후면 영역에 케이블 배선 가능. IEC 및 UL 승인.

주문 번호:
RX 9360084
장점
완전 디지털 제품 데이터를 통한 시간 절약
사전 조립된 전체 보드 덕분에 조립 시간 단축
최대 1000V AC 교류 및 최대 1500V DC 직류 범위의 응용 분야에 적합
최대 65kA의 단락 강도 테스트 완료
IP 2Xb에 따른 접촉 보호, 전면의 경우 IP 3X까지 확장 가능
IEC 및 UL에 따라 테스트 및 인증됨
손쉬운 확장 및 필드 열반 연결
재료
폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
E-Cu
색상
RAL 35745
RAL 9005
제공 범위
통합형 버스바 포함
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 2XB
표준
IEC 61 439-1/-2
UL 508
정격 전류최대
550 A
정격 전류(UL)
540 A
전기 사양 UL(SCCR)
45kA - 600V, RMS
100kA - 600V, 퓨즈 등급 L 최대 1600A, JDDZ/7
100kA - 600V, 회로 차단기 최대 600A, DIVQ/7
100kA - 480V, 회로 차단기 최대 800A, DIVQ/7
65kA - 600V, 회로 차단기 최대 800A, DIVQ/7
버스바의 중심 간격
60 mm
정격 충격 전압 Uimp
12 kV
정격 전압으로 리던던트
1,000 V AC
1,500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1,000 V AC
1,500 V DC
Rated impulse withstand current
115.5 kA
94.5 kA (UL)
정격 단시간 내전류/t
45 kA/500 ms
과전압 범주
4
오염 등급
3
버스바 치수
30 mm x 5 mm
극수
3극
기본 진동 주파수
50...60 Hz
습도(비응축 상태)
10...90 %
작동 온도 범위
-5 °C...55 °C
저장 온도 범위
-25 °C...75 °C
치수
폭: 705 mm
높이: 246 mm
깊이: 49 mm
길이: 705 mm
포장 단위
1 개
순 중량
6.2 kg
총 무게
6.616 kg
구리 함랑(kg/개)
2.805
관세 번호
85369010
EAN
4028177997349
ETIM 9
EC001900
제품 설명
RX RiLineX Board 550A, 3극, 버스바 E-Cu 30x5mm 포함, 60mm 버스바 중심 간격, W: 705mm
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
Quick guide
Safety instructions
데이터 시트
일반 기술 정보