- 주문 번호:
- RX 9360088
- 장점
- 완전 디지털 제품 데이터를 통한 시간 절약
- 사전 조립된 전체 보드 덕분에 조립 시간 단축
- 최대 1000V AC 교류 및 최대 1500V DC 직류 범위의 응용 분야에 적합
- 최대 65kA의 단락 강도 테스트 완료
- IP 2Xb에 따른 접촉 보호, 전면의 경우 IP 3X까지 확장 가능
- IEC 및 UL에 따라 테스트 및 인증됨
- 손쉬운 확장 및 필드 열반 연결
- 재료
- 폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
E-Cu
- 색상
- RAL 35745
RAL 9005
- 제공 범위
- 통합형 버스바 포함
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 2XB
- 표준
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- 정격 전류최대
- 800 A
- 정격 전류(UL)
- 800 A
- 전기 사양 UL(SCCR)
- 65kA - 600V, RMS
- 100kA - 600V, 퓨즈 등급 L 최대 1600A, JDDZ/7
- 100kA - 600V, 회로 차단기 최대 600A, DIVQ/7
- 100kA - 480V, 회로 차단기 최대 800A, DIVQ/7
- 버스바의 중심 간격
- 60 mm
- 정격 충격 전압 Uimp
- 12 kV
- 정격 전압으로 리던던트
- 1,000 V AC
1,500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1,000 V AC
1,500 V DC
- Rated impulse withstand current
- 143 kA
143 kA (UL)
- 정격 단시간 내전류/t
- 65 kA/500 ms
- 과전압 범주
- 4
- 오염 등급
- 3
- 버스바 치수
- 30 mm x 10 mm
- 극수
- 3극
- 기본 진동 주파수
- 50...60 Hz
- 습도(비응축 상태)
- 10...90 %
- 작동 온도 범위
- -5 °C...55 °C
- 저장 온도 범위
- -25 °C...75 °C
- 치수
- 폭: 705 mm
높이: 246 mm
깊이: 49 mm
길이: 705 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 9 kg
- 총 무게
- 9.395 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 5.613
- 관세 번호
- 85369010
- EAN
- 4028177997332
- ETIM 9
- EC001900
- 제품 설명
-
RX RiLineX Board 800A, 3극, 버스바 E-Cu 30x10mm 포함, 60mm 버스바 중심 간격, W: 705mm