- 주문 번호:
- RX 9360000
- 장점
- 완전 디지털 제품 데이터를 통한 시간 절약
- 사전 조립된 전체 보드 덕분에 조립 시간 단축
- 최대 65kA의 단락 강도 테스트 완료
- 최대 1000V AC 교류 및 최대 1500V DC 직류 범위의 응용 분야에 적합
- IP 2Xb에 따른 접촉 보호, 전면의 경우 IP 3X까지 확장 가능
- IEC 및 UL에 따라 테스트 및 인증됨
- 손쉬운 확장 및 필드 열반 연결
- 재료
- 상단부: 강판, 아연 도금
접촉 플레이트: E-Cu, 주석 도금
전면 커버: 폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 35745
- 제공 범위
- 버스바 커넥터 3개
전면 커버 1개
절연 플레이트 1개 - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 2XB
- 표준
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- 정격 전류최대
- 780 A
- 정격 전류(UL)
- 780 A
- 전기 사양 UL(SCCR)
- 52.5kA - 600V, RMS
- 100kA - 600V, 퓨즈 등급 L 최대 1600A, JDDZ/7
- 100kA - 600V, 회로 차단기 최대 600A, DIVQ/7
- 100kA - 480V, 회로 차단기 최대 800A, DIVQ/7
- 65kA - 600V, 회로 차단기 최대 800A, DIVQ/7
- 정격 충격 전압 Uimp
- 12 kV
- 정격 전압으로 리던던트
- 1,000 V AC
1,500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Rated insulation voltage
- 1,000 V AC
1,500 V DC - Rated impulse withstand current
- 103 kA
115.5 kA - 정격 단시간 내전류/t
- 45 kA/200 ms
52.5 kA/500 ms - 과전압 범주
- 4
- 오염 등급
- 3
- 극수
- 3극
- 기본 진동 주파수
- 50...60 Hz
- 습도(비응축 상태)
- 10...90 %
- 버스바에 적합
- 30 x 5/10 mm
- 작동 온도 범위
- -5 °C...55 °C
- 치수
- 폭: 153 mm
높이: 240 mm
깊이: 77 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.88 kg
- 총 무게
- 1.924 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.297
- 관세 번호
- 85369010
- EAN
- 4028177997431
- ETIM 9
- EC002270
- 제품 설명
- RX 열반 연결 세트, 3극 RiLineX Board용 커넥터 포함
RiLineX 열반 연결 세트 보드용
주문 번호: RX 9360000
전체 보드용 RiLineX 열반 연결 커넥터 세트, 550A 및 800A용으로 사용 가능. 버스바 커넥터 및 접점 보호 커버로 구성됨. 2개의 열반 연결 VX 인클로저 사이에 보드를 드릴링 없이 간편하게 열반 연결하기 위한 용도.