RiLineX 커버 스트립 완제품 보드 및 기본 모듈용

주문 번호: RX 9365020

IP 2XB에서 IP 3X로 전면 접점 보호 수준을 높이기 위해 장착되지 않은 RiLineX 보드 세그먼트 커버를 덮는 커버 스트립.

주문 번호:
RX 9365020
재료
폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 35745
적합한 품목 번호
9360.004 - .088
9360.110 - .150
치수
폭: 100 mm
높이: 60 mm
포장 단위
10 개
순 중량
0.19 kg
총 무게
0.19 kg
관세 번호
39191019
ETIM 9
EC002270
제품 설명
RX RiLineX Board 및 기본 모듈용 RX 커버 스트립
문서화
Quick guide
데이터 시트
일반 기술 정보