RiLineX 기본 모듈

보드 기술의 모듈식 버스바 시스템 플랫폼. 개별적으로 구성 가능. 15x5~30x10mm 치수의 버스바를 통합하기 위한 기본 모듈. 최대 IP 2XB까지 완벽한 접촉 보호, IP 4X로 업그레이드 가능. 수평, 수직 및 오버헤드 조립 가능, 후면 영역에 케이블 통로가 통합됨. 최대 1000V AC 및 1500V DC 전압용. 최대 65kA의 단락 강도 테스트 완료. IEC 및 UL 승인.