RiLineX 기본 모듈

주문 번호: RX 9360150

RiLineX 기본 모듈, 3극, 폭 54mm, 상부 증축이 가능한 통합형 버스바 홀더 포함, 모듈형 RiLineX 보드용 15 x 5mm에서 30 x 10mm까지의 플랫 바 시스템을 통합할 수 있습니다. 최대 IP 2XB까지 완벽한 접촉 보호, IP 3X로 업그레이드 가능. 기본 모듈은 버스바 홀더를 포함한 하단부 및 접촉 보호를 위한 상단부로 구성됩니다. 기본 모듈로 구성된 전체 솔루션에는 추가적으로 엔드 모듈이 필요합니다.

주문 번호:
RX 9360150
장점
기본 모듈 사용 시 확장 가능한 시스템 길이
간단 조립
다양한 버스바 단면을 통한 확장 가능한 정격 전류
최대 65kA의 단락 강도 테스트 완료
최대 1000V AC 교류 및 최대 1500V DC 직류 범위의 응용 분야에 적합
null
IP 2Xb에 따른 접촉 보호, 전면의 경우 IP 3X까지 확장 가능
IEC 및 UL에 따라 테스트 및 인증됨
손쉬운 확장 및 필드 열반 연결
재료
폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 35745
RAL 9005
제공 범위
베이스 모듈 하단부
기본 모듈(접촉 보호 커버)
조립 스크루 포함
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 2XB
표준
IEC/EN 61439-1
UL 508
정격 전류최대
800 A
참고 사항
버스바는 제공 범위에 포함되지 않음
전기 사양 UL(SCCR)
65kA - 600V, RMS
100kA - 600V, 퓨즈 등급 L 최대 1600A, JDDZ/7
100kA - 480V, 회로 차단기 최대 800A, DIVQ/7
65kA - 600V, 회로 차단기 최대 800A, DIVQ/7
버스바의 중심 간격
60 mm
정격 충격 전압 Uimp
12 kV
정격 전압으로 리던던트
1,000 V AC
600 V AC (UL)
1,500 V DC
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1,000 V AC
1,500 V DC
정격 단시간 내전류/t
65 kA/500 ms
과전압 범주
4
오염 등급
3
극수
3극
기본 진동 주파수
50...60 Hz
습도(비응축 상태)
10...90 %
버스바에 적합
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
작동 온도 범위
-5 °C...55 °C
저장 온도 범위
-25 °C...75 °C
치수
폭: 54 mm
높이: 246 mm
깊이: 49 mm
길이: 54 mm
포장 단위
6 개
순 중량
1.56 kg
총 무게
1.92 kg
관세 번호
85369010
EAN
4028177997271
ETIM 9
EC001900
제품 설명
RX RiLineX 기본 모듈, 3극, L=54mm
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
Quick guide
Safety instructions
데이터 시트
일반 기술 정보