RiLineX 열반 연결 세트 기본 모듈용

주문 번호: RX 9360103

짧은 열반 연결 세트, 레일 커넥터 미포함

주문 번호:
RX 9360103
장점
기본 모듈 사용 시 확장 가능한 시스템 길이
간단 조립
다양한 버스바 단면을 통한 확장 가능한 정격 전류
최대 65kA의 단락 강도 테스트 완료
최대 1000V AC 교류 및 최대 1500V DC 직류 범위의 응용 분야에 적합
null
IP 2Xb에 따른 접촉 보호, 전면의 경우 IP 3X까지 확장 가능
재료
폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 35745
제공 범위
좌측 및 우측 보드 엔드 엘리먼트
보드 모듈 커버
보드 모듈 베이스 플레이트
조립 부품
적합한 품목 번호
9365.003
포장 단위
2 개
순 중량
1.5 kg
총 무게
1.752 kg
관세 번호
85369010
EAN
4028177997318
ETIM 9
EC002270
제품 설명
RX RiLineX 기본 모듈용 RX 열반 연결 세트, 커넥터 미포함(단일 연결)
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
Quick guide
Safety instructions
데이터 시트
일반 기술 정보