RiLineX 열반 연결 세트 기본 모듈용

주문 번호: RX 9360104

RiLineX 열반 연결 세트, 긴 버전, 2개의 열반 연결된 VX 인클로저 사이의 보드 열반 연결용(필드 열반 연결). 전면 및 후면 접촉 보호 커버 포함 버전. 이 세트는 버스바 커넥터(9365013) 없이 제공됨, 이는 액세서리로 구매 가능.

주문 번호:
RX 9360104
장점
기본 모듈 사용 시 확장 가능한 시스템 길이
간단 조립
다양한 버스바 단면을 통한 확장 가능한 정격 전류
최대 65kA의 단락 강도 테스트 완료
최대 1000V AC 교류 및 최대 1500V DC 직류 범위의 응용 분야에 적합
null
재료
폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 35745
제공 범위
좌측 및 우측 보드 엔드 엘리먼트
보드 모듈 커버
보드 모듈 베이스 플레이트
조립 부품
적합한 품목 번호
9365.013
포장 단위
2 개
순 중량
1.46 kg
총 무게
1.481 kg
관세 번호
85369010
EAN
4028177997301
ETIM 9
EC002270
제품 설명
RX RiLineX 기본 모듈용 RX 열반 연결 세트, 커넥터 미포함(열반 연결)
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
Quick guide
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
일반 기술 정보