RiLineX 열반 연결 커넥터 버스바용

주문 번호: RX 9365013

긴 열반 연결 세트용 열반 커넥터.

주문 번호:
RX 9365013
재료
상단부: 강판, 아연 도금
접촉 플레이트: E-Cu, 주석 도금
치수
길이: 130 mm
버스바에 적합
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
포장 단위
3 개
순 중량
1.5 kg
총 무게
1.593 kg
구리 함랑(kg/개)
0.99
관세 번호
73269098
ETIM 9
EC002622
제품 설명
E-Cu 15x5-30x10mm용 RX 열반 커넥터, L: 130mm
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
Quick guide
Safety instructions
데이터 시트
일반 기술 정보