- 주문 번호:
- RX 9360230
- 장점
- 버스바 시스템에 고정 및 스크루 하나로 케이블 연결
- 재료
- 폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 9005
- Rated current of round conductor
- 630 A
- Rated current of round conductor (UL)
- 600 A
- Rated current of laminated copper bar
- 790 A
- Rated current of laminated copper bar (UL)
- 760 A
- 전기 사양 UL(SCCR)
- 27.5kA - 600V, RMS
- 100kA - 600V, 회로 차단기 최대 400A, DIVQ/7
- 100kA - 600V, 퓨즈 등급 L 최대 1200A, JDDZ/7
- 케이블 출력부
- 상단/하단
- 중심 간격이 있는 바 시스템용
- 60 mm
- 극수
- 3극
- 버스바 시스템에 적합
- RiLineX
- RiLine60
- 치수
- 폭: 126.8 mm
높이: 239.4 mm
깊이: 104.6 mm
- 원형 도체의 연결
- 95 ‐ 240 mm²
- 원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극세 와이어
- 95 ‐ 240 mm²
- 페룰 AWG로 미세 연선 원형 도체 연결
- AWG 3/0 ‐ AWG 450
- 원형 도체의 연결, 멀티 와이어
- 95 ‐ 240 mm²
- 원형 도체 연결부, 다중 연선 AWG
- AWG 3/0 ‐ AWG 450
- 섹터형 도체 연결부, 단선
- 120 ‐ 240 mm²
- 섹터형 도체 연결부, 단선 AWG
- AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
- 다중 연선 섹터형 도체 연결부
- 95 ‐ 240 mm²
- 섹터형 도체 연결부, 다중 연선 AWG
- AWG 3/0 - AWG 450 kcmil
- Connection sector conductor (max.)
- 240 mm²
- 적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)
- 24 x 20 mm
- 정격 전압으로 리던던트
- 1,000 V AC
1,500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- 과전압 범주
- 4
- 오염 등급
- 3
- 표준
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- 정격 충격 전압 Uimp
- 12 kV
- Rated insulation voltage
- 1,000 V
- Power dissipation (max.)
- 20 W
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 2XB
- Operation humidity max
- 90 %
- 작동 온도 범위
- -5 °C...55 °C
- 저장 온도 범위
- -25 °C...75 °C
- 습도(비응축 상태)
- 10...90 %
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.5 kg
- 총 무게
- 1.62 kg
- 관세 번호
- 85369010
- EAN
- 4028177997233
- ETIM 9
- EC001531
- 제품 설명
-
3극 RX 연결 어댑터, WH: 128x240mm, 도체 연결부 최대 240mm, 단자 공간 WH: 24x20mm