- 주문 번호:
- RX 9361300
- 장점
- 버스바 시스템에 고정 및 스크루 하나로 케이블 연결
- 재료
- 폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 9005
- Rated current of laminated copper bar
- 1,500 A
- Rated current of laminated copper bar (UL)
- 1,380 A
- 전기 사양 UL(SCCR)
- 52.5kA - 600V, RMS
- 100kA - 480V, 회로 차단기 최대 800A, DIVQ/7
- 100kA - 600V, 퓨즈 등급 L 최대 2000A, JDDZ/7
- 케이블 출력부
- 상단/하단
- 중심 간격이 있는 바 시스템용
- 60 mm
- 극수
- 1극
- 버스바 시스템에 적합
- RiLineX
- RiLine60
- 치수
- 폭: 72.3 mm
높이: 119.4 mm
깊이: 117.4 mm
- 적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)
- 50 x 10 mm
- 버스바에 적합
- 15 x 10 mm
- 20 x 10 mm
- 30 x 10 mm
- 정격 전압으로 리던던트
- 1,000 V AC
1,500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- 과전압 범주
- 4
- 오염 등급
- 3
- 표준
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- 정격 충격 전압 Uimp
- 12 kV
- Rated insulation voltage
- 1,000 V
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 2XB
- Operation humidity max
- 90 %
- 작동 온도 범위
- -5 °C...55 °C
- 저장 온도 범위
- -25 °C...75 °C
- 습도(비응축 상태)
- 10...90 %
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.65 kg
- 총 무게
- 0.688 kg
- 관세 번호
- 85369010
- ETIM 9
- EC001531
- 제품 설명
-
1극 RX 연결 어댑터, WH: 72x120mm, 단자 공간 WH: 50x10mm