RiLineX 연결 어댑터

주문 번호: RX 9361315

60mm 버스바 시스템용 RiLineX 연결 어댑터. 이중 연결(원형/섹터형 도체)에 적합. 위상 간격 자유롭게 선택 가능. L1/L2/L3/N용 1극.

주문 번호:
RX 9361315
장점
버스바 시스템에 고정 및 스크루 하나로 케이블 연결
재료
폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 9005
Rated current of round conductor
1,060 A
Rated current of round conductor (UL)
980 A
전기 사양 UL(SCCR)
27.5kA - 600V, RMS
100kA - 600V, 회로 차단기 최대 600A, DIVQ/7
100kA - 600V, 퓨즈 등급 L 최대 2000A, JDDZ/7
케이블 출력부
상단/하단
중심 간격이 있는 바 시스템용
60 mm
극수
1극
버스바 시스템에 적합
RiLineX
RiLine60
치수
폭: 54.1 mm
높이: 119.4 mm
깊이: 163.4 mm
원형 도체의 연결
300 mm²
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극세 와이어
95 ‐ 300 mm²
페룰 AWG로 미세 연선 원형 도체 연결
AWG 3/0 ‐ AWG 550
원형 도체의 연결, 멀티 와이어
95 ‐ 300 mm²
원형 도체 연결부, 다중 연선 AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 550
섹터형 도체 연결부, 단선
120 ‐ 240 mm²
섹터형 도체 연결부, 단선 AWG
AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
다중 연선 섹터형 도체 연결부
95 ‐ 300 mm²
섹터형 도체 연결부, 다중 연선 AWG
AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
버스바에 적합
15 x 10 mm
20 x 10 mm
30 x 10 mm
정격 전압으로 리던던트
1,000 V AC
1,500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
과전압 범주
4
오염 등급
3
표준
IEC/EN 61439-1
UL 508
정격 충격 전압 Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1,000 V
Power dissipation (max.)
105 W
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
작동 온도 범위
-5 °C...55 °C
저장 온도 범위
-25 °C...75 °C
습도(비응축 상태)
10...90 %
포장 단위
1 개
순 중량
0.8 kg
총 무게
0.892 kg
관세 번호
85369010
ETIM 9
EC001531
제품 설명
1극 RX 연결 어댑터, WH: 54x120mm, 도체 연결부 최대 300mm²
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
Quick guide
Safety instructions
데이터 시트
일반 기술 정보