RiLineX Circuit-breaker component adaptor

품목 번호: RX 9360.503

CB component adaptors for the RiLineX busbar platform in widths 81 to 140 mm. For mounting moulded-case circuit-breakers (MCCBs). Products are available in two variants: An "Easy-Fix" variant for user-friendly external mounting of switches from all standard manufacturers, and a "Universal" variant with U nuts for maximum flexibility.

품목 번호:
RX 9360.503
버전
Easy Fix
장점
콤팩트 회로 차단기 MCCB를 보드에 직접 장착
Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
재료
폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 9005
RAL 35745
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 2XB
정격 전류최대
160 A
정격 전류(UL)
125 A
정격 충격 전압 Uimp
12 kV
정격 전압으로 리던던트
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1,000 V
과전압 범주
4
오염 등급
3
극수
3극
케이블 출력부
상부
연결 타입, 전기의
프레임 터미널
버스바 시스템에 적합
RiLineX
RiLine60
기본 진동 주파수
50...60 Hz
습도(비응축 상태)
10...90 %
버스바에 적합
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
작동 온도 범위
-25 °C...55 °C
저장 온도 범위
-25 °C...75 °C
치수
폭: 81 mm
높이: 252 mm
깊이: 63 mm
포장 단위
1 개
제품 설명
RX CB component adaptor 160 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the top, W: 81 mm
인증
UL + C-UL (listed)
문서화
자세한 기술 정보
Safety instructions
데이터 시트
일반 기술 정보