RiLineX CB component adaptor

품목 번호: RX 9360.512

RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 250 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 105 mm. The "Easy-Fix" concept allows adaptors and switches to be mounted independently of one another. This concept is available for all popular manufacturers. The adaptor features tool-free snap-on mounting with semi-automatic adjustment of the bar thickness between 5 and 10 mm. Version for cable outlet at the bottom.

품목 번호:
RX 9360.512
버전
Easy Fix
장점
콤팩트 회로 차단기 MCCB를 보드에 직접 장착
Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
재료
폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 9005
RAL 35745
제공 범위
3 connection space covers
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 2XB
정격 전류최대
250 A
정격 전류(UL)
210 A
정격 충격 전압 Uimp
12 kV
정격 전압으로 리던던트
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1,000 V
과전압 범주
4
오염 등급
3
극수
3극
케이블 출력부
하부
연결 타입, 전기의
스크류 M8
제조사(모델)에 적합
ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250)
Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250)
Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250)
Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3)
Hager (P250)
Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250)
Hyundai Electric (160, 250AF)
Legrand (DPX250, DPX³ 250)
LS Electric (250AF, TS250)
Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV)
OEZ (BD250)
Rockwell (140G-J0F3-D25)
Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225)
Schneider (EZC250H,NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5)
Schrack (MC2)
Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2)
Terasaki (S160, S250, H250)
버스바 시스템에 적합
RiLineX
RiLine60
기본 진동 주파수
50...60 Hz
습도(비응축 상태)
10...90 %
버스바에 적합
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
작동 온도 범위
-25 °C...55 °C
저장 온도 범위
-25 °C...75 °C
치수
폭: 105 mm
높이: 252 mm
깊이: 63 mm
포장 단위
1 개
순 중량
1.7 kg
총 무게
1.792 kg
구리 함랑(kg/개)
0.608
관세 번호
85369095
EAN
4028177997134
ETIM 9
EC001531
제품 설명
RX CB component adaptor 250 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the bottom, W: 105 mm
인증
UL + C-UL (listed)
문서화
사용 설명서
자세한 기술 정보
Quick guide
Safety instructions
데이터 시트
일반 기술 정보