- 품목 번호:
- RX 9360.513
- 버전
- Easy Fix
- 장점
- 콤팩트 회로 차단기 MCCB를 보드에 직접 장착
- Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
- Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
- 재료
- 폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 9005
RAL 35745
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 2XB
- 정격 전류최대
- 250 A
- 정격 전류(UL)
- 210 A
- 정격 충격 전압 Uimp
- 12 kV
- 정격 전압으로 리던던트
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1,000 V
- 과전압 범주
- 4
- 오염 등급
- 3
- 극수
- 3극
- 케이블 출력부
- 상부
- 연결 타입, 전기의
- 스크류 M8
- 버스바 시스템에 적합
- RiLineX
- RiLine60
- 기본 진동 주파수
- 50...60 Hz
- 습도(비응축 상태)
- 10...90 %
- 버스바에 적합
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- 작동 온도 범위
- -25 °C...55 °C
- 저장 온도 범위
- -25 °C...75 °C
- 치수
- 폭: 105 mm
높이: 252 mm
깊이: 63 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 제품 설명
-
RX CB component adaptor 250 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the top, W: 105 mm