RiLineX CB 장치 어댑터

주문 번호: RX 9360603

60mm 버스바 시스템용 RiLineX CB 장치 어댑터(3극, 최대 160A). 장치 폭은 81mm입니다. 슬라이딩 너트를 사용하는 “Universal” 버전은 스위치 조립 시 최대의 유연성을 제공합니다. 이 어댑터는 공구 없이 스냅온 방식으로 설치 가능하며 버스바 두께를 5mm에서 10mm까지 반자동으로 조절할 수 있습니다. 상단 케이블 출력부용 버전.

주문 번호:
RX 9360603
버전
범용
장점
콤팩트 회로 차단기 MCCB를 보드에 직접 장착
최대 250A 스냅온 조립 및 버스바 두께 5/10mm로 쉽게 조절 가능
인클로저 외부에서 일반 시판 스위치 유형의 빠르고 간단한 사전 조립
재료
폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 9005
RAL 35745
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 2XB
정격 충격 전압 Uimp
12 kV
정격 전압으로 리던던트
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1,000 V
과전압 범주
4
오염 등급
3
적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)
9 x 6 mm
극수
3극
케이블 출력부
상부
연결 타입, 전기의
프레임 터미널
제조사(모델)에 적합
Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
버스바 시스템에 적합
RiLineX
RiLine60
기본 진동 주파수
50...60 Hz
습도(비응축 상태)
10...90 %
버스바에 적합
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
작동 온도 범위
-25 °C...55 °C
저장 온도 범위
-25 °C...75 °C
치수
폭: 81.9 mm
높이: 251.4 mm
깊이: 50.8 mm
포장 단위
1 개
순 중량
1.21 kg
총 무게
1.217 kg
관세 번호
39269097
제품 설명
RX CB 장치 어댑터 160A, 3극, 버전: Universal Fix, 상단 케이블 출력부, W: 81mm
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
Safety instructions
Selection guide
데이터 시트
일반 기술 정보