RiLineX CB 장치 어댑터

주문 번호: RX 9360625

60mm 버스바 시스템용 RiLineX CB 장치 어댑터(3극, 최대 400A). 장치 폭은 140mm입니다. 슬라이딩 너트를 사용하는 “Universal” 버전은 스위치 조립 시 최대의 유연성을 제공합니다. 이 어댑터는 공구 없이 스냅온 방식으로 설치 가능하며 버스바 두께를 5mm에서 10mm까지 반자동으로 조절할 수 있습니다. 케이블 출력부는 하단 또는 상단 출력부를 간단히 전환하여 개별 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

주문 번호:
RX 9360625
버전
범용
장점
콤팩트 회로 차단기 MCCB를 보드에 직접 장착
최대 250A 스냅온 조립 및 버스바 두께 5/10mm로 쉽게 조절 가능
인클로저 외부에서 일반 시판 스위치 유형의 빠르고 간단한 사전 조립
재료
폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 9005
RAL 35745
제공 범위
단자대 커버 3개, 버팀대 2개, 고정 재료 포함
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 2XB
정격 충격 전압 Uimp
12 kV
정격 전압으로 리던던트
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1,000 V
과전압 범주
4
오염 등급
3
극수
3극
케이블 출력부
상단/하단
연결 타입, 전기의
스크류 M10
제조사(모델)에 적합
null
버스바 시스템에 적합
RiLineX
RiLine60
기본 진동 주파수
50...60 Hz
습도(비응축 상태)
10...90 %
버스바에 적합
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
작동 온도 범위
-25 °C...55 °C
저장 온도 범위
-25 °C...75 °C
치수
폭: 145 mm
높이: 325 mm
포장 단위
1 개
순 중량
3.6 kg
총 무게
3.8 kg
구리 함랑(kg/개)
1.652
관세 번호
85369095
EAN
4028177997073
ETIM 9
EC001531
제품 설명
RX CB 장치 어댑터 400A, 3극, 버전: Universal Fix, W: 140mm
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
Quick guide
Safety instructions
Selection guide
데이터 시트
일반 기술 정보