- 주문 번호:
- RX 9360635
- 버전
- 범용
- 장점
- 콤팩트 회로 차단기 MCCB를 보드에 직접 장착
- 최대 250A 스냅온 조립 및 버스바 두께 5/10mm로 쉽게 조절 가능
- 인클로저 외부에서 일반 시판 스위치 유형의 빠르고 간단한 사전 조립
- 재료
- 폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 9005
RAL 35745
- 제공 범위
- 단자대 커버 3개, 버팀대 2개, 고정 재료 포함
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 2XB
- 정격 충격 전압 Uimp
- 12 kV
- 정격 전압으로 리던던트
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1,000 V
- 과전압 범주
- 4
- 오염 등급
- 3
- 적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)
- 29 x 10 mm
- 극수
- 3극
- 케이블 출력부
- 상단/하단
- 연결 타입, 전기의
- 스크류 M10
- 제조사(모델)에 적합
- Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
- 버스바 시스템에 적합
- RiLineX
- RiLine60
- 기본 진동 주파수
- 50...60 Hz
- 습도(비응축 상태)
- 10...90 %
- 버스바에 적합
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- 작동 온도 범위
- -25 °C...55 °C
- 저장 온도 범위
- -25 °C...75 °C
- 치수
- 폭: 145 mm
높이: 325.8 mm
깊이: 76.4 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 4.52 kg
- 총 무게
- 4.722 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 2.64
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177997066
- ETIM 9
- EC001531
- 제품 설명
-
RX CB 장치 어댑터 630A, 3극, 버전: Universal Fix, W: 140mm