RiLineX 고정 클립 접근 보호 프로파일용

주문 번호: RX 9365027

보호 프로파일 RiLine60 버스바 시스템용 RiLineX 고정 클립. RiLineX 장치를 RiLine60 버스바 시스템에서 사용하는 경우에만 적용.

주문 번호:
RX 9365027
재료
폴리아미드(PA 6)
색상
RAL 35745
적합한 품목 번호
9365.025
포장 단위
24 개
순 중량
0.024 kg
총 무게
0.045 kg
관세 번호
39269097
ETIM 9
EC002270
제품 설명
접근 보호 프로파일용 RX 고정 클립
설명
적합성 인증
문서화
Quick guide
데이터 시트
일반 기술 정보