- 주문 번호:
- RX 9360102
- 장점
- 기본 모듈 사용 시 확장 가능한 시스템 길이
- 간단 조립
- 다양한 버스바 단면을 통한 확장 가능한 정격 전류
- 최대 65kA의 단락 강도 테스트 완료
- 최대 1000V AC 교류 및 최대 1500V DC 직류 범위의 응용 분야에 적합
- null
- IP 2Xb에 따른 접촉 보호, 전면의 경우 IP 3X까지 확장 가능
- IEC 및 UL에 따라 테스트 및 인증됨
- 손쉬운 확장 및 필드 열반 연결
- 재료
- 폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 35745
- 제공 범위
- 좌측 보드 엔드 엘리먼트
우측 보드 엔드 엘리먼트
조립 부품
- 적합한 품목 번호
- 9360.110
- 9360.120
- 9360.150
- 극수
- 3극
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.99 kg
- 총 무게
- 1.146 kg
- 관세 번호
- 85369010
- 제품 설명
-
3극 모듈형 RiLineX 보드용 RiLineX 엔드 모듈 세트. 이 세트는 주변 접촉 보호 장치를 포함하는 좌측 및 우측 보드 종단을 형성합니다. 이 엔드 모듈 세트는 상부 장착이 가능합니다. 공급 범위에는 좌측 엔드 모듈, 우측 엔드 모듈 및 고정 재료가 포함되어 있습니다.