RiLineX 보호 프로파일 주문 번호: RX 9365025 RiLineX 보호 프로파일. RiLineX 장치를 RiLine60 버스바 시스템에서 사용하는 경우에만 적용. 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: RX 9365025 재료 강성 PVCUL 94에 준하는 화재 방지 등급 색상 RAL 7035 포장 단위 4 개 순 중량 0.7 kg 총 무게 0.842 kg PCF/VE(크래들-게이트) 4.66 관세 번호 39162000 ETIM 9 EC002270 제품 설명 RiLineX 접촉 위험 보호 프로파일. RiLineX 장치를 RiLine60 버스바 시스템에서 사용하는 경우에만 적용. 길이: 1200 mm 설명 PCF-declaration DE EN 적합성 인증 DE, EN DE, EN 문서화 Quick guide 글로벌 Safety instructions 글로벌