- 주문 번호:
- RX 9360802
- 장점
- 퓨즈 링크의 안전한 접촉(스크루 캡 없음)
- 스냅온 조립 및 버스바 두께 5/10mm로 쉽게 조절 가능
- 광학 LED 퓨즈 모니터링
- 별도의 개구부를 통한 전압 테스트
- 유지보수가 필요없는 최대 16mm²의 텐션 스프링 연결부
- 스크루 캡과 같은 추가 액세서리 없이 완전한 접촉 보호
- 제품 변경
- (보조)
- 재료
- 폴리아미드(PA 6)
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 35745
RAL 9005
- 제공 범위
- 버스 장착 퓨즈 베이스 4개
퓨즈 D 01용 리듀서 12개
- 연결 타입, 전기의
- 인장 스프링 클램프
- 정격 전류최대
- 63 A
- 정격 작동 전압
- 400V AC
- 케이블 출력부
- 하부
- 극수
- 3극
- 버스바 시스템에 적합
- RiLineX
- RiLine60
- 치수
- 폭: 26.8 mm
높이: 253.8 mm
깊이: 89.8 mm
- 원형 도체의 연결
- 16 mm²
- 버스바에 적합
- 높이: 5, 10 mm
- 버스바에 적합
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- 정격 전압으로 리던던트
- 400 V AC
- 과전압 범주
- 4
- 오염 등급
- 3
- 표준
- IEC/DIN EN 60 947-3
- 정격 절연 전압 Ui
- 1,000 V
- 최대 소모 전력
- 5.5 W
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 2XB
- 최대 작동 습도.
- 90 %
- 작동 온도 범위
- -5 °C...55 °C
- 저장 온도 범위
- -25 °C...75 °C
- 습도(비응축 상태)
- 10...90 %
- 부하 사용률
- AC-21B (400 V/100 A)
- 퓨즈 링크
- D 02-E 18
- 화재 하중
- 4.613 MJ/m²
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 1.432 kg
- 총 무게
- 1.437 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.07
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 9.55
- 관세 번호
- 85369095
- ETIM 9
- EC001644
- 제품 설명
-
RX 버스 장착 퓨즈 베이스 63A, 3극, D 02-E 18, LED 포함, W: 27mm