RiLineX 버스 장착 퓨즈 베이스

주문 번호: RX 9364024

60mm 버스바 시스템용 콤팩트 RiLineX 버스 장착 퓨즈 베이스. 신호 접점을 통한 전자 및 광학 LED 안전 모니터링 기능이 포함된 10 x 38mm 원통형 퓨즈용. 원통형 퓨즈의 안정적인 접촉을 보장하기 위해 이 장치는 특수 퓨즈 홀더를 갖추고 있으며 이 퓨즈 홀더는 열린 상태에서는 잠글 수 있고 닫힌 상태에서는 봉인할 수 있습니다. 최대 6mm²의 스프링 케이지 단자는 45° 각도로 도체 연결을 용이하게 합니다. 이 장치는 5mm 및 10mm 레일에 대한 반자동 레일 조정 기능을 이용하여 공구 없이 설치 가능한 스냅온 조립에 적합합니다.

주문 번호:
RX 9364024
버전
전자식 퓨즈 모니터링 포함
장점
퓨즈 링크의 안전한 접촉(스크루 캡 없음)
스냅온 조립 및 버스바 두께 5/10mm로 쉽게 조절 가능
광학 LED 퓨즈 모니터링
별도의 개구부를 통한 전압 테스트
유지보수가 필요없는 최대 16mm²의 텐션 스프링 연결부
스크루 캡과 같은 추가 액세서리 없이 완전한 접촉 보호
제품 변경
(보조)
재료
폴리아미드(PA 6)
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 35745
RAL 9005
연결 타입, 전기의
인장 스프링 클램프
정격 전류최대
32 A
정격 작동 전압
400V AC
케이블 출력부
하부
극수
3극
버스바 시스템에 적합
RiLineX
RiLine60
치수
폭: 26.8 mm
높이: 262.5 mm
깊이: 95 mm
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극세 와이어
1.5 ‐ 6 mm²
페룰 AWG로 미세 연선 원형 도체 연결
AWG 16 ‐ AWG 6
원형 도체의 연결, 멀티 와이어
1.5 ‐ 6 mm²
원형 도체 연결부, 다중 연선 AWG
AWG 16 ‐ AWG 10
버스바에 적합
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
정격 전압으로 리던던트
400 V AC
과전압 범주
4
오염 등급
3
표준
IEC/DIN EN 60 947-3
정격 절연 전압 Ui
800 V
최대 소모 전력
3 W
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 2XB
최대 작동 습도.
90 %
작동 온도 범위
-5 °C...55 °C
저장 온도 범위
-25 °C...75 °C
습도(비응축 상태)
10...90 %
부하 사용률
AC-20B (400 V/100 A)
퓨즈 링크
10 x 38 mm
화재 하중
4.767 MJ/m²
전자식 퓨즈 모니터링 포함
있음
포장 단위
4 개
순 중량
1.4 kg
총 무게
1.412 kg
구리 함랑(kg/개)
0.043
PCF/VE(크래들-게이트)
9.36
관세 번호
85369095
ETIM 9
EC001644
제품 설명
RX 버스 장착 퓨즈 베이스 32A, 3극, 10 x 38mm, LED 및 안전 모니터링 포함, W: 27mm
설명
PCF-declaration
적합성 인증
문서화
Quick guide
Safety instructions
사용 설명서