RiLineX 퓨즈 홀더

60mm 버스바 시스템용 콤팩트 RiLineX 퓨즈 홀더 Class CC. 광학 LED 안전 모니터링 기능이 포함된 원통형 퓨즈 Class CC(30A)용. 원통형 퓨즈의 안정적인 접촉을 보장하기 위해 이 장치는 특수 퓨즈 홀더를 갖추고 있으며 이 퓨즈 홀더는 열린 상태에서는 잠글 수 있고 닫힌 상태에서는 봉인할 수 있습니다. 최대 6mm²의 스프링 케이지 단자는 45° 각도로 도체 연결을 용이하게 합니다. 이 장치는 5mm 및 10mm 레일에 대한 반자동 레일 조정 기능을 이용하여 공구 없이 설치 가능한 스냅온 조립에 적합합니다. 버전에 따라 전자적 퓨즈 모니터링(ESÜ) 기능도 제공됨.