RiLineX NH 퓨즈-스위치 단로기

주문 번호: RX 9362005

60mm 버스바 시스템용 RiLineX NH 퓨즈 스위치 분리기, 사이즈 00. 커버는 잠금 및 밀봉이 가능하며 시각적 안전 모니터링 시스템을 갖추고 있음. 안전 전압 테스트는 커버에 내장된 측정 지점을 사용해 수행됨. 유지보수 작업을 용이하게 하기 위해 NH 퓨즈 스위치 분리기에는 정지 위치가 있음. 스크루 연결부 사이즈 M8의 연결 버전. 케이블 인출방향은 상단 또는 하단에서 개별적으로 전환 가능. 전자 안전 모니터링 포함.

주문 번호:
RX 9362005
버전
60mm 버스바 시스템용
장점
커버: 잠금 및 밀봉 가능
별도의 개구부를 통한 전압 테스트
최대 250A 스냅온 조립 및 버스바 두께 5/10mm로 쉽게 조절 가능
공구 없이 케이블 출력부 전환
유지보수 작업 간소화를 위한 정지 위치
모든 버전은 전자 안전 모니터링 기능도 탑재 가능
재료
폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
접점 레일: 전기 구리, 은도금
색상
RAL 9005
RAL 35745
제공 범위
전기 안전 모니터링용 연결 커넥터 포함
중심 간격이 있는 바 시스템용
60 mm
케이블 출력부
상단/하단
연결 타입, 전기의
스크류 M8
퓨즈 링크
NH 00
NH 000
정격 작동 전압
690V AC
적합한 NH-사이즈
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)
치수
폭: 106 mm
높이: 229.5 mm
깊이: 104.5 mm
작동 온도 범위
-5 °C...35 °C
저장 온도 범위
-25 °C...70 °C
버스바에 적합
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
버스바 시스템에 적합
RiLineX
RiLine60
극수
3극
부하 사용률
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
오염 등급
3
전자식 퓨즈 모니터링 포함
있음
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 2XB
화재 하중
16.6 MJ/m²
최대 소모 전력
19 W
삽입퓨즈당 열손실(Max.)
12 W
포장 단위
1 개
순 중량
1.135 kg
총 무게
1.155 kg
구리 함랑(kg/개)
0.363
PCF/VE(크래들-게이트)
7.71
관세 번호
85369095
ETIM 9
EC001040
제품 설명
RX NH 퓨즈 스위치 분리기 사이즈 00, 160A, 3극, 스크루 M8, 안전 모니터링 800V 포함
인증
CQC-CCC
설명
PCF-declaration
적합성 인증
문서화
Quick guide
Safety instructions
사용 설명서