- 주문 번호:
- RX 9362210
- 버전
- 60mm 버스바 시스템용
- 장점
- 커버: 잠금 및 밀봉 가능
- 별도의 개구부를 통한 전압 테스트
- 공구 없이 케이블 출력부 전환
- 유지보수 작업 간소화를 위한 정지 위치
- 모든 버전은 전자 안전 모니터링 기능도 탑재 가능
- 재료
- 폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
접점 레일: 전기 구리, 은도금
- 색상
- RAL 9005
RAL 35745
- 중심 간격이 있는 바 시스템용
- 60 mm
- 케이블 출력부
- 상단/하단
- 연결 타입, 전기의
- 스크류 M10
- 퓨즈 링크
- NH 2
- 정격 작동 전압
- 690V AC
- 적합한 NH-사이즈
- 2
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)
- 치수
- 폭: 208.5 mm
높이: 298.6 mm
깊이: 134.6 mm
- 작동 온도 범위
- -5 °C...35 °C
- 저장 온도 범위
- -25 °C...70 °C
- 버스바에 적합
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- 버스바 시스템에 적합
- RiLineX
- RiLine60
- 극수
- 3극
- 오염 등급
- 3
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 2XB
- 화재 하중
- 46.16 MJ/m²
- 최대 소모 전력
- 98 W
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.87 kg
- 총 무게
- 3.942 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 1.75
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 26.35
- 관세 번호
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- 제품 설명
-
RX NH 퓨즈 스위치 분리기 사이즈 2, 400A, 3극, 스크루 M10