RiLineX NH 퓨즈-스위치 단로기

주문 번호: RX 9363000

장착 플레이트용 RiLineX NH 퓨즈 스위치 분리기, 사이즈 00. 커버는 잠금 및 밀봉이 가능하며 시각적 안전 모니터링 시스템을 갖추고 있음. 안전 전압 테스트는 커버에 내장된 측정 지점을 사용해 수행됨. 유지보수 작업을 용이하게 하기 위해 NH 퓨즈 스위치 분리기에는 정지 위치가 있음. 스크루 연결부 사이즈 M8의 연결 버전.

주문 번호:
RX 9363000
버전
마운팅 플레이트 설치용
장점
커버: 잠금 및 밀봉 가능
별도의 개구부를 통한 전압 테스트
공구 없이 케이블 출력부 전환
유지보수 작업 간소화를 위한 정지 위치
모든 버전은 전자 안전 모니터링 기능도 탑재 가능
재료
폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
접점 레일: 전기 구리, 은도금
색상
RAL 9005
RAL 35745
for mounting plate assembly
있음
케이블 출력부
상단/하단
연결 타입, 전기의
스크류 M8
퓨즈 링크
NH 00
NH 000
정격 절연 전압 Ui
1,000 kV
정격 작동 전압
690V AC
적합한 NH-사이즈
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)
치수
폭: 106 mm
높이: 194 mm
깊이: 86.1 mm
작동 온도 범위
-5 °C...35 °C
저장 온도 범위
-25 °C...70 °C
극수
3극
부하 사용률
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
오염 등급
3
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 2XB
화재 하중
11.56 MJ/m²
최대 소모 전력
16 W
삽입퓨즈당 열손실(Max.)
12 W
포장 단위
1 개
순 중량
0.755 kg
총 무게
0.785 kg
구리 함랑(kg/개)
0.18
PCF/VE(크래들-게이트)
5.07
관세 번호
85369095
ETIM 9
EC001040
제품 설명
RX NH 퓨즈 스위치 분리기 사이즈 00, 160A, 3극, 스크루 M8, 장착 플레이트 설치
인증
CQC-CCC
설명
PCF-declaration
적합성 인증
문서화
Quick guide
Safety instructions
사용 설명서