- 주문 번호:
- RX 9365540
- 재료
- 강판, 아연도금
- 적합한 조립 사이즈
- 00
- 적합한 품목 번호
- 9362110
- 9262115
- 9363110
- 9363115
- 원형 도체의 연결
- 4 ‐ 70 mm²
- 원형 도체 단면적
- 4 ‐ 70 mm²
- 포장 단위
- 3 개
- 순 중량
- 0.096 kg
- 총 무게
- 0.096 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 0.3
- 관세 번호
- 73182900
- ETIM 9
- EC000001
- 제품 설명
- NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 00용 RX 클램프 단자(원형 도체)