RiLineX 클램프 단자 NH 퓨즈-스위치 단로기 용

주문 번호: RX 9365541

RiLineX NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 00에 섹터형 도체를 연결하기 위한 RiLineX 클램프 단자 세트, 4~95mm²

주문 번호:
RX 9365541
재료
강판, 아연도금
적합한 조립 사이즈
00
적합한 품목 번호
9362210
9362215
9362310
9362315
9363210
9363215
9363310
9363315
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
95 mm²
포장 단위
3 개
순 중량
0.144 kg
총 무게
0.149 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
0.43
관세 번호
73182900
ETIM 9
EC000001
제품 설명
NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 00용 RX 클램프 단자(섹터형 도체)
설명
PCF-declaration
적합성 인증
문서화
Quick guide
Safety instructions