RiLineX 접촉 보호 NH 퓨즈-스위치 단로기 용

주문 번호: RX 9365515

RiLineX 접촉 보호 장치, RiLine60 버스바 시스템에서 RiLineX NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 1 사용 시 필요함.

주문 번호:
RX 9365515
재료
폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 9005
RAL 35745
적합한 품목 번호
9362110
9362115
9362140
화재 하중
0.389 MJ/m²
포장 단위
1 개
순 중량
0.079 kg
총 무게
0.08 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
0.6
관세 번호
39269097
ETIM 9
EC000775
제품 설명
NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 1용 RX 접촉 보호 장치
설명
PCF-declaration
적합성 인증
문서화
Quick guide