LRiLineX 퓨즈-스위치 단로기 D 스위치

주문 번호: RX 9360825

60mm 버스바 시스템용 전환식 RiLineX 퓨즈-스위치 단로기. D 01(패스 링 사용) 및 D 02 퓨즈(최대 63A)와 함께 사용 가능. 함께 제공된 고정 스프링을 사용하여 10 x 38mm 원통형 퓨즈와도 함께 사용하기에도 적합함. 통합형 광학 LED 안전 모니터링. 스위치는 켜짐/꺼짐 위치에서 잠글 수 있습니다. 최대 16mm²의 스프링 케이지 단자는 45° 각도로 도체 연결을 용이하게 합니다. 이 장치는 5mm 및 10mm 레일에 대한 반자동 레일 조정 기능을 이용하여 공구 없이 설치 가능한 스냅온 조립에 적합합니다.

주문 번호:
RX 9360825
장점
퓨즈 링크의 안전한 접촉(스크루 캡 없음)
스냅온 조립 및 버스바 두께 5/10mm로 쉽게 조절 가능
광학 LED 퓨즈 모니터링
별도의 개구부를 통한 전압 테스트
유지보수가 필요없는 최대 16mm²의 텐션 스프링 연결부
스크루 캡과 같은 추가 액세서리 없이 완전한 접촉 보호
재료
폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
General colour
RAL 35745
RAL 9005
제공 범위
퓨즈-스위치 단로기 4개
퓨즈 D 01용 리듀서 12개
연결 타입, 전기의
인장 스프링 클램프
정격 전류최대
63 A
정격 작동 전압
400V AC
케이블 출력부
하부
극수
3극
버스바 시스템에 적합
RiLineX
RiLine60
치수
폭: 26.8 mm
높이: 263 mm
깊이: 104.2 mm
원형 도체의 연결
16 mm²
버스바에 적합
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
과전압 범주
4
오염 등급
3
표준
IEC/DIN EN 60 947-3
정격 절연 전압 Ui
800 V
최대 소모 전력
5.5 W
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 2XB
최대 작동 습도.
90 %
작동 온도 범위
-5 °C...55 °C
저장 온도 범위
-25 °C...75 °C
습도(비응축 상태)
10...90 %
부하 사용률
AC-22B (400 V/100 A)
퓨즈 링크
D 01(리듀서 포함)
D 02
10 x 38 mm
화재 하중
5.437 MJ/m²
포장 단위
4 개
순 중량
1.784 kg
총 무게
1.792 kg
구리 함랑(kg/개)
0.105
PCF/VE(크래들-게이트)
11.81
관세 번호
85365080
ETIM 9
EC001040
제품 설명
RX 퓨즈-스위치 단로기 63A, 3극, LED 포함, W: 27mm(D 스위치)
설명
PCF-declaration
적합성 인증
문서화
Quick guide
Safety instructions
사용 설명서