- 주문 번호:
- RX 9365530
- 재료
- 폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 9005
- 적합한 품목 번호
- 9362000
- 9362005
- 9362030
- 9362035
- 치수
- 폭: 106 mm
높이: 41.4 mm
깊이: 62 mm - 화재 하중
- 0.95 MJ/m²
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.144 kg
- 총 무게
- 0.144 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 1.02
- 관세 번호
- 73269098
- ETIM 9
- EC000775
- 제품 설명
- NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 00용 RX 단자대 커버(60mm 버스바 시스템)
- 문서화
- Quick guide