RiLineX 단자대 커버 NH 퓨즈-스위치 단로기 용

주문 번호: RX 9365531

RiLineX NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 1용 RiLineX 단자대 커버, 장착 플레이트 및 버스바 구조에서 사용 가능.

주문 번호:
RX 9365531
재료
폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 9005
적합한 품목 번호
9362110
9362115
9362140
9363110
9363115
치수
폭: 181.5 mm
높이: 66 mm
깊이: 62.6 mm
화재 하중
1.836 MJ/m²
포장 단위
2 개
순 중량
0.3 kg
총 무게
0.334 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
2.04
관세 번호
85472000
ETIM 9
EC000775
제품 설명
NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 1용 RX 단자대 커버
설명
PCF-declaration
적합성 인증
문서화
Quick guide