RiLineX 장치 어댑터

주문 번호: RX 9360710

폭 45mm의 RiLineX 장치 어댑터(16A, 3극, 연결 케이블 포함), 60mm 버스바 시스템용. 장치의 스냅온 조립을 위한 공구 없이 조절 가능한 서포트 레일이 조립됨.

주문 번호:
RX 9360710
버전
연결 케이블 포함
장점
탑햇 레일 조립용 장비(예: 모터 스타터)를 조립하기 위해 사용
사전 제작된 연결 라인
장치 지지 레일의 간편한 플러그인 잠금장치
장치 변위 보호 옵션
스냅온 조립 및 버스바 두께 5/10mm로 쉽게 조절 가능
간단 조립
맞춤형 액세서리를 통한 품목 가짓수 감소
재료
폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 9005
RAL 35745
연결 케이블(AWG)
AWG 14
정격 전류(최대)
16 A
원형 도체 정격 전류
16 A
원형 도체 정격 전류(UL)
16 A
전기 사양 UL(SCCR)
5kA - 600V, RMS, unprotected
100kA - 600V, 퓨즈 등급 RK5 최대 30A, JDDZ/7
65kA - 480V, 복합 모터 컨트롤러 최대 16A, NHJH/7
30kA - 600V, 복합 모터 컨트롤러 최대 12.5A, NHJH/7
65kA - 480V, 복합 모터 컨트롤러 최대 40A, NHJH/7
50kA - 480V, 회로 차단기 최대 22A, DIVQ/7
케이블 출력부
하부
중심 간격이 있는 바 시스템용
60 mm
연결 케이블 길이
150 mm
극수
3극
버스바 시스템에 적합
RiLineX
RiLine60
치수
폭: 45 mm
높이: 239.4 mm
깊이: 36.2 mm
서포트 레일 개수/높이
1 / 10 mm
버스바에 적합
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
정격 전압으로 리던던트
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
오염 등급
3
표준
IEC 61 439-1/-2
UL 508
정격 충격 전압 Uimp
8 kV
정격 절연 전압 Ui
1,000 V
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 2XB
최대 작동 습도.
90 %
작동 온도 범위
-5 °C...55 °C
저장 온도 범위
-25 °C...75 °C
습도(비응축 상태)
10...90 %
화재 하중
3.419 MJ/m²
포장 단위
4 개
순 중량
1.2 kg
총 무게
1.35 kg
구리 함랑(kg/개)
0.108
PCF/VE(크래들-게이트)
8.51
관세 번호
85369095
EAN
4028177997035
ETIM 9
EC001531
제품 설명
RX 장치 어댑터 16A, AWG 14, 3극, W: 45mm
인증
UL + C-UL (listed)
설명
PCF-declaration
적합성 인증
문서화
Quick guide
Safety instructions
사용 설명서