RiLineX 장치 어댑터

주문 번호: RX 9360760

폭 54mm의 RiLineX 장치 어댑터(65A, 3극, 연결 케이블 포함), 60mm 버스바 시스템용. 장치의 스냅온 조립을 위한 공구 없이 조절 가능한 서포트 레일이 조립됨.

주문 번호:
RX 9360760
버전
연결 케이블 포함
장점
탑햇 레일 조립용 장비(예: 모터 스타터)를 조립하기 위해 사용
사전 제작된 연결 라인
장치 지지 레일의 간편한 플러그인 잠금장치
장치 변위 보호 옵션
스냅온 조립 및 버스바 두께 5/10mm로 쉽게 조절 가능
간단 조립
맞춤형 액세서리를 통한 품목 가짓수 감소
재료
폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 9005
RAL 35745
연결 케이블(AWG)
AWG 6
정격 전류(최대)
65 A
원형 도체 정격 전류
65 A
원형 도체 정격 전류(UL)
65 A
전기 사양 UL(SCCR)
null
100kA - 600V, 퓨즈 등급 RK5 최대 60A, JDDZ/7
null
20kA - 600V, 회로 차단기 최대 60A, DIVQ/7
65kA - 480V, 복합 모터 컨트롤러 최대 52A, NHJH/7
케이블 출력부
하부
중심 간격이 있는 바 시스템용
60 mm
연결 케이블 길이
130 mm
극수
3극
버스바 시스템에 적합
RiLineX
RiLine60
치수
폭: 54 mm
높이: 239.4 mm
깊이: 36.2 mm
서포트 레일 개수/높이
1 / 10 mm
버스바에 적합
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
정격 전압으로 리던던트
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
오염 등급
3
표준
IEC 61 439-1/-2
UL 508
정격 충격 전압 Uimp
8 kV
정격 절연 전압 Ui
1,000 V
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 2XB
최대 작동 습도.
90 %
작동 온도 범위
-5 °C...55 °C
저장 온도 범위
-25 °C...75 °C
습도(비응축 상태)
10...90 %
화재 하중
3.763 MJ/m²
포장 단위
4 개
순 중량
1.84 kg
총 무게
1.883 kg
구리 함랑(kg/개)
0.145
PCF/VE(크래들-게이트)
13.53
관세 번호
85369095
EAN
4028177996991
ETIM 9
EC001531
제품 설명
RX 장치 어댑터 65 A, AWG 6, 3극, W: 54mm
인증
UL + C-UL (listed)
설명
PCF-declaration
적합성 인증
문서화
Quick guide
Safety instructions
사용 설명서