- 주문 번호:
- RX 9360780
- 버전
- 연결 케이블 포함
- 장점
- 탑햇 레일 조립용 장비(예: 모터 스타터)를 조립하기 위해 사용
- 사전 제작된 연결 라인
- 장치 지지 레일의 간편한 플러그인 잠금장치
- 장치 변위 보호 옵션
- 스냅온 조립 및 버스바 두께 5/10mm로 쉽게 조절 가능
- 간단 조립
- 맞춤형 액세서리를 통한 품목 가짓수 감소
- 재료
- 폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 9005
RAL 35745
- 연결 케이블(AWG)
- AWG 4
- 정격 전류(최대)
- 80 A
- 원형 도체 정격 전류
- 80 A
- 원형 도체 정격 전류(UL)
- 80 A
- 전기 사양 UL(SCCR)
- null
- 100kA - 600V, 퓨즈 등급 RK5 최대 60A, JDDZ/7
- null
- 20kA - 600V, 회로 차단기 최대 60A, DIVQ/7
- 65kA - 480V, 복합 모터 컨트롤러 최대 52A, NHJH/7
- 케이블 출력부
- 하부
- 중심 간격이 있는 바 시스템용
- 60 mm
- 연결 케이블 길이
- 130 mm
- 극수
- 3극
- 버스바 시스템에 적합
- RiLineX
- RiLine60
- 치수
- 폭: 54 mm
높이: 239.4 mm
깊이: 36.2 mm
- 서포트 레일 개수/높이
- 1 / 10 mm
- 버스바에 적합
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- 정격 전압으로 리던던트
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- 오염 등급
- 3
- 표준
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- 정격 충격 전압 Uimp
- 8 kV
- 정격 절연 전압 Ui
- 1,000 V
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 2XB
- 최대 작동 습도.
- 90 %
- 작동 온도 범위
- -5 °C...55 °C
- 저장 온도 범위
- -25 °C...75 °C
- 습도(비응축 상태)
- 10...90 %
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 2.12 kg
- 총 무게
- 2.15 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.209
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 15.3
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177996984
- ETIM 9
- EC001531
- 제품 설명
-
RX 장치 어댑터 80A, AWG 4, 3극, W: 54mm