RiLineX 장치 캐리어 접점 시스템 없음

주문 번호: RX 9360705

폭 45mm RiLineX 장치 캐리어, RiLineX 및 60mm 버스바 시스템 플랫폼용, 접점 시스템 미포함. 더 넓은 장치를 보드에 고정해야 할 경우에 이상적.

주문 번호:
RX 9360705
버전
접점 시스템 없음
장점
탑햇 레일 조립용 장비(예: 모터 스타터)를 조립하기 위해 사용
장치 지지 레일의 간편한 플러그인 잠금장치
장치 변위 보호 옵션
맞춤형 액세서리를 통한 품목 가짓수 감소
스냅온 조립 및 버스바 두께 5/10mm로 쉽게 조절 가능
재료
폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 9005
중심 간격이 있는 바 시스템용
60 mm
치수
폭: 45 mm
높이: 239.4 mm
깊이: 36.2 mm
버스바에 적합
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
버스바 시스템에 적합
RiLineX
RiLine60
극수
3극
서포트 레일 개수
1
정격 전압으로 리던던트
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
화재 하중
3.506 MJ/m²
포장 단위
4 개
순 중량
1.16 kg
총 무게
1.2 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
7.39
관세 번호
85369095
EAN
4028177997059
ETIM 9
EC001531
제품 설명
RX 장치 캐리어 W: 45mm, 접촉 시스템 미포함
인증
UL + C-UL (listed)
설명
PCF-declaration
적합성 인증
문서화
Quick guide
Safety instructions
사용 설명서