- 주문 번호:
- RX 9360707
- 버전
- 접점 시스템 없음
- 장점
- 탑햇 레일 조립용 장비(예: 모터 스타터)를 조립하기 위해 사용
- 장치 지지 레일의 간편한 플러그인 잠금장치
- 장치 변위 보호 옵션
- 맞춤형 액세서리를 통한 품목 가짓수 감소
- 스냅온 조립 및 버스바 두께 5/10mm로 쉽게 조절 가능
- 재료
- 폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 9005
RAL 35745
- 중심 간격이 있는 바 시스템용
- 60 mm
- 치수
- 폭: 54 mm
높이: 239.4 mm
깊이: 36.2 mm
- 버스바에 적합
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- 버스바 시스템에 적합
- RiLineX
- RiLine60
- 극수
- 3극
- 서포트 레일 개수
- 1
- 정격 전압으로 리던던트
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- 화재 하중
- 3.849 MJ/m²
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 1.26 kg
- 총 무게
- 1.278 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 7.69
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177997042
- ETIM 9
- EC001531
- 제품 설명
-
RX 장치 캐리어 W: 54mm, 접촉 시스템 미포함