- 주문 번호:
- RX 9365724
- 버전
- 잠금 클립 포함
- 재료
- 폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 9005
RAL 35745 - 적합한 품목 번호
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- 치수
- 폭: 45 mm
높이: 10 mm - 포장 단위
- 8 개
- 순 중량
- 0.064 kg
- 총 무게
- 0.095 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 0.43
- 관세 번호
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- 제품 설명
- 잠금 클립이 있는 RX 마운팅 레일, W: 45mm
- 문서화
- Quick guide