장치 어댑터용 RiLineX 서포트 레일

주문 번호: RX 9365725

60mm 버스바 시스템을 위한 54mm 폭의 장치 어댑터용 RiLineX 서포트 레일. 장치 어댑터 및 장치 캐리어에 스냅온 고정 방식으로 표면 장착 장치를 조립하기 위해 사용.

주문 번호:
RX 9365725
버전
잠금 클립 포함
재료
폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 9005
RAL 35745
적합한 품목 번호
9360740
9360760
9360780
치수
폭: 54 mm
높이: 10 mm
포장 단위
8 개
순 중량
0.08 kg
총 무게
0.107 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
0.53
관세 번호
39269097
ETIM 9
EC001285
제품 설명
잠금 클립이 있는 RX 마운팅 레일, W: 54mm
설명
PCF-declaration
적합성 인증
문서화
Quick guide