RiLineX 변위 방지 장치 장치 어댑터용

주문 번호: RX 9365735

장치 어댑터 서포트 레일 폭 54mm용 RiLineX 변위 방지 장치. 60mm 버스바 시스템에 적합. 수직으로 장착된 기본 시스템 또는 완제품 보드에 권장.

주문 번호:
RX 9365735
재료
폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 9005
적합한 품목 번호
9360740
9360760
9360780
9365725
치수
폭: 54 mm
포장 단위
8 개
순 중량
0.04 kg
총 무게
0.044 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
0.27
관세 번호
39269097
ETIM 9
EC002498
제품 설명
마운팅 레일 W: 54mm용 RX 변위 방지장치
설명
PCF-declaration
적합성 인증
문서화
Quick guide