RiLineX 잠금 핀 서포트 레일용

주문 번호: RX 9365748

60mm 버스바 시스템용 장치 어댑터 서포트 레일의 측면 고정을 위한 RiLineX 잠금 핀.

주문 번호:
RX 9365748
적합한 품목 번호
9365.742
9365.745
포장 단위
50 개
순 중량
0.05 kg
총 무게
0.011 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
0.34
관세 번호
73269098
ETIM 9
EC002270
제품 설명
잠금 클립이 없는 서포트 레일용 RX 잠금 핀
설명
PCF-declaration
적합성 인증