RiLineX 연결 핀 장치 어댑터 및 장치 캐리어용

주문 번호: RX 9365700

60mm 버스바 시스템용 CB 장치 어댑터(160A 버전)를 연결하기 위한 연결 핀.

주문 번호:
RX 9365700
재료
폴리아미드(PA 6)
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 35745
적합한 품목 번호
9360705
9360707
9360710 - 9360798
포장 단위
50 개
순 중량
0.05 kg
총 무게
0.019 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
0.38
관세 번호
39269097
ETIM 9
EC001121
제품 설명
장치 어댑터/캐리어용 RX 연결 핀
설명
PCF-declaration
적합성 인증
문서화
Quick guide