최대 800A RiLineX 버스바 시스템

3극, 공구 없이 조립 가능, 단락 내성 최대 65kA, 완전한 접촉 위험 보호 및 전 세계적으로 사용 가능한 표준 평면 구리 레일 포함.

전력 분배의 무한한 가능성

RiLineX는 산업, 건물 및 인프라 분야의 전력 분배를 위한 새로운 60mm 버스바 시스템 플랫폼으로, 제조업체 중립적이고 라이선스 무료입니다. 이로 인해 거의 모든 분야에서 사용 가능하며, 거의 모든 요구사항에 개별적으로 적응할 수 있습니다. 표준화된 패널은 필요에 따라 유연하게 확장 가능합니다. IP 2XB 등급의 완전 통합형 접촉 위험 보호 기능은 IP 4X로 업그레이드 가능하며, 최대 보호를 보장하고 계획 및 설치 시 제품 및 시스템 전문 지식 요구 수준을 최소화합니다. 이처럼 RiLineX는 전력 분배 분야에서 새로운 기준을 설정하여 에너지 산업의 도전 과제에 대비해 귀사의 미래 경쟁력을 강화합니다.

전력 분배의 무한한 가능성

RiLineX를 선택해야 할 더 많은 이유:

모듈식 설계. 기본 시스템은 도구 없이 개별적으로 연결하거나, 완전히 사전 조립된 보드 형태로 구매할 수 있습니다. 60mm 버스바 시스템을 조립하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.

구성 도구를 사용하여 시스템 어셈블리를 정의합니다.
전체 RiLineX 보드를 인클로저에 장착합니다.

또는:

  1. 당사 모듈식 시스템의 구성 요소를 사용하여 개별 RiLineX 보드를 컴파일합니다.
  2. 평평한 구리 버스바를 필요한 길이로 잘라 보드에 삽입합니다.
  3. 마지막으로 접촉 위험 보호 커버를 장착합니다.
  4. 맞춤형 보드 솔루션을 인클로저에 장착합니다.
  5. 장착된 기본 시스템(RiLineX 보드)에 구성 요소 어댑터를 장착합니다.
  • IP 2XB 접촉 위험 보호
  • 전면 IP 4X로 업그레이드 가능
  • 검증된 시스템 특성(최대 65kA의 단락 회로 저항 등)
  • 최대 1000V AC 및 1500V DC 범위의 애플리케이션에 적합
  • EPLAN으로 엔지니어링 비용을 최대 30% 절감하세요.
  • 조립 비용을 최대 75% 절감하세요.
  • 모든 유형의 프로젝트에 가장 빠른 응답 시간을 제공합니다.
  • 간단한 조립 로직과 간소화된 포트폴리오는 복잡성을 줄여줍니다.
  • IEC 61439 및 UL 508A 인증을 획득하여 전 세계 어디에서나 사용 가능합니다.
  • 제조업체 중립적 시스템 플랫폼
  • 파트너사의 인기 기술을 위한 라이선스 없는 개방형 플랫폼
  • 필요한 제품 전문 지식 감소
  • 적합한 부품 제조를 위한 개방형 데이터 기록
  • RiLine60 스위치 및 장치와 하위 호환
  • 모든 유명 부품 공급업체에 대한 부품 어댑터 제공
  • 시스템 그리드 내에서 구조 및 길이를 자유롭게 선택 가능

산업, 건물 또는 IT 인프라 분야에서 일하든, RiLineX는 모든 유형의 전력 분배에 이상적인 플랫폼을 만들어냅니다.

RiLineX 전문가에게 바로 연결해 드립니다.

RiLineX를 이용하실 준비가 되셨나요? 저희 전문가가 맞춤 상담을 제공하고 기술적인 문의에 답변해 드립니다.

단일 플랫폼, 무한한 응용 프로그램