CB 장치 어댑터 3극

주문 번호: SV 9635110

보드에 회로 차단기를 물리적으로 고정하고 직접 접촉하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9635110
작동 원리
보드에 회로 차단기를 물리적으로 고정하고 직접 접촉하기 위한 용도
가변 조정식 고정점(M4)으로 회로 차단기 장착
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
참고 사항
회로 차단기 장치 어댑터를 선택할 때 회로 차단기의 장착 간격을 준수해야 함
사용하는 회로 차단기에 따라 출력이 감소할 수 있음
제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
정격 전류최대
160 A
정격 작동 전압
600V (DC), 3~
690V (AC), 3~
극수
3극
치수
폭: 90 mm
높이: 160 mm
깊이: 45 mm
Distance between fixing points
30 mm
케이블 출력부
상단/하단
제조사(모델)에 적합
ABB (XT2)
Allen Bradley (140G-H)
Eaton (NZM1)
포장 단위
1 개
순 중량
0.55 kg
총 무게
0.588 kg
구리 함랑(kg/개)
0.276
관세 번호
85369095
EAN
4028177951846
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
제품 설명
SV CB component adaptor 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole WH: 90 x 160 mm, mounting distance 30 mm
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서