보드 RiLine 콤팩트

주문 번호: SV 9635040

통합형 버스바가 있는 보드.

주문 번호:
SV 9635040
작동 원리
간단한 플러그인 장착 방식으로 구성요소의 안전한 수용 및 접촉을 위한 접촉 위험 보호 버스바 보드
보드에 사전 천공 분리 장치로 구성품을 확실하고 신속하게 배치할 수 있음
보드에 직접 접촉함으로써 배선 작업 감소
재료
폴리아미드
폴리카보네이트
E-Cu
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
제공 범위
통합형 버스바 포함
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 2X
표준
UL 508
IEC 61 439
정격 전류최대
160 A
정격 작동 전압
690V (AC)
600V (DC)
참고 사항
제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
for mounting plate assembly
있음
극수
3극
치수
폭: 900 mm
높이: 160 mm
깊이: 45.1 mm
포장 단위
1 개
순 중량
3.51 kg
총 무게
3.66 kg
구리 함랑(kg/개)
2.02
관세 번호
85469010
EAN
4028177978409
ETIM 9
EC001900
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 900x160x45.1 mm (RiLine Compact)
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
Safety instructions
사용 설명서