연결 어댑터 RiLine 콤팩트

주문 번호: SV 9635200

원형 도체 연결용.

주문 번호:
SV 9635200
작동 원리
보드로 전력 공급용
재료
폴리아미드
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
참고 사항
제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
품목 번호 관련 참고 사항:
페룰 단자가 있는 16mm²의 극세선 원형 도체를 사용할 경우 다음의 크림핑 플라이어를 권장: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
정격 전류최대
63 A
정격 작동 전압
600V (DC), 3~
690V (AC), 3~
극수
3극
케이블 출력부
상단/하단
UL 전기적 특성
정격 전류(UL): 48 A
Rated operating voltage (max.) UL: 600V AC
연결 타입, 전기의
인장 스프링 클램프
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 없는 극세 와이어
1.5 ‐ 16 mm²
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극세 와이어
1.5 ‐ 16 mm²
원형 도체의 연결, 멀티 와이어
1.5 ‐ 16 mm²
원형 도체의 연결, 싱글 와이어
1.5 ‐ 10 mm²
원형 도체용 연결부
AWG 6 - 16
치수
폭: 22.5 mm
높이: 160 mm
깊이: 115.5 mm
포장 단위
4 개
순 중량
0.72 kg
총 무게
0.788 kg
구리 함랑(kg/개)
0.023
관세 번호
85369010
EAN
4028177817395
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
제품 설명
연결 어댑터 63A, 690V (AC), 600V (DC), 3핀, 상단/하단 케이블 출력부, 원형 도체 연결 1.5-16mm²(RiLine Compact)
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서